KMRS HSK 32
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799150
KMRS HSK 32, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 32
- Priemer: 6 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 32 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 107 |
Hmotnosť [kg] | 0.045 |