KMRS HSK 40
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799151
KMRS HSK 40, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 40
- Priemer: 8 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
D2 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 111 |
Hmotnosť [kg] | 0.05 |