KMRS HSK 50
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799152
KMRS HSK 50, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 50
- Priemer: 10 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 120 |
Hmotnosť [kg] | 0.058 |