KMRS HSK 63
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799153
KMRS HSK 63, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 63
- Priemer: 12 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 63 |
---|---|
D1 [mm] | 12 |
D2 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 122 |
Hmotnosť [kg] | 0.068 |