KMRS HSK 80
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799154
KMRS HSK 80, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 80
- Priemer: 14 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 80 |
---|---|
D1 [mm] | 14 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Hmotnosť [kg] | 0.143 |