KMRS SCAPTO C4
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 1429643
KMRS SCAPTO C4, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C4
- Priemer: 6 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C4 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
D2 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 111 |
Hmotnosť [kg] | 0.182 |