KMRS SCAPTO C6
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 1423748
KMRS SCAPTO C6, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C6
- Priemer: 8 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C6 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
D2 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 122 |
Hmotnosť [kg] | 0.15 |