KMRS SCAPTO C8
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 1422546
KMRS SCAPTO C8, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C8
- Priemer: 10 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Hmotnosť [kg] | 0.15 |