CC ER 16 P Ø3/8"
Presné klieštiny ER
Identifikačné číslo 1403899
CC ER 16 P Ø3/8", Presné klieštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pre upínací priemer: Ø3/8"
- Priemer: 3/8"
- Dĺžka L1: 27.5 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,002 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 16 |
Pre upínací priemer | Ø3/8" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.017 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B