KMR HSK 100
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 9799134
KMR HSK 100, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: HSK 100
- Priemer: 16 mm
- Závit : M24x1.5
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 100 |
---|---|
D1 [mm] | 16 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 43.5 |
G | M24x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.047 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895