KMR HSK 25
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 9799132
KMR HSK 25, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: HSK 25
- Priemer: 5 mm
- Závit : M8x1
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 25 |
---|---|
D1 [mm] | 5 |
L1 [mm] | 4.5 |
L2 [mm] | 24 |
G | M8x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.002 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895