KMR HSK 32
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 9799136
KMR HSK 32, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: HSK 32
- Priemer: 6 mm
- Závit : M10x1
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 32 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
L1 [mm] | 5.5 |
L2 [mm] | 26 |
G | M10x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.006 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895