KMR HSK 40
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 9799137
KMR HSK 40, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: HSK 40
- Priemer: 8 mm
- Závit : M12x1
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
L1 [mm] | 7.5 |
L2 [mm] | 29 |
G | M12x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.009 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895