KMR HSK 50
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 9799138
KMR HSK 50, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: HSK 50
- Priemer: 10 mm
- Závit : M16x1
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 9.5 |
L2 [mm] | 33 |
G | M16x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.018 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895