KMR HSK 63
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 9799133
KMR HSK 63, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: HSK 63
- Priemer: 12 mm
- Závit : M18x1
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 63 |
---|---|
D1 [mm] | 12 |
L1 [mm] | 11.5 |
L2 [mm] | 36.5 |
G | M18x1 |
Hmotnosť [kg] | 0.025 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895