arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KMR HSK 80

KMR HSK 80

Rúrky pre chladiacu kvapalinu

Identifikačné číslo 9799135

KMR HSK 80, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
  • Pre rozhranie: HSK 80
  • Priemer: 14 mm
  • Závit : M20x1.5
Pre rozhranie HSK 80
D1 [mm] 14
L1 [mm] 13.5
L2 [mm] 39.5
G M20x1.5
Hmotnosť [kg] 0.032
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895