KMR SCHUNK CAPTO C4
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 1429632
KMR SCHUNK CAPTO C4, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C4
- Priemer: 6 mm
- Závit : M14x1,5
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C4 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
L1 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 25.2 |
G | M14x1,5 |
Hmotnosť [kg] | 0.09 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895