KMR SCHUNK CAPTO C5
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 1422529
KMR SCHUNK CAPTO C5, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C5
- Priemer: 7 mm
- Závit : M16x1.5
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C5 |
---|---|
D1 [mm] | 7 |
L1 [mm] | 14 |
L2 [mm] | 28.3 |
G | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.09 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895