KMR SCHUNK CAPTO C6
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 1423744
KMR SCHUNK CAPTO C6, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C6
- Priemer: 8 mm
- Závit : M20x2
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C6 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31 |
G | M20x2 |
Hmotnosť [kg] | 0.09 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895