KMR SCHUNK CAPTO C8
Rúrky pre chladiacu kvapalinu
Identifikačné číslo 1422540
KMR SCHUNK CAPTO C8, Rúrky pre chladiacu kvapalinu
- Pre rozhranie: SCHUNK CAPTO C8
- Priemer: 10 mm
- Závit : M20x2
Technické údaje
Pre rozhranie | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31.5 |
G | M20x2 |
Hmotnosť [kg] | 0.09 |
Vyhotovenie HSK s dvomi O-krúžkami, axiálne utesnené, v súlade s DIN 69895