CC Set ER 20
Sada klieštin ER
Identifikačné číslo 280222
CC Set ER 20, Sada klieštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet klieštin ER: 12
- Pre upínací priemer: Ø2 - 13
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 20 |
Pre upínací priemer | Ø2 - 13 |
Hmotnosť [kg] | 0.775 |
Počet klieštin ER | 12 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B