CC Set ER 40
Sada klieštin ER
Identifikačné číslo 280225
CC Set ER 40, Sada klieštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet klieštin ER: 23
- Pre upínací priemer: Ø4 - 26
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 40 |
Pre upínací priemer | Ø4 - 26 |
Hmotnosť [kg] | 6.88 |
Počet klieštin ER | 23 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B