SNS 40
Prestavbová súprava (upevňovací čap a špeciálna T-matica)
Identifikačné číslo 9150103
SNS 40, Prestavbová súprava (upevňovací čap a špeciálna T-matica)
- Pre rozhranie: SK 40
- Priemer: 6.4 mm
- Dĺžka: 7 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | SK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 6.4 |
D2 [mm] | 10.4 |
L [mm] | 7 |
K [mm] | 16.5 |
Šírka B [mm] | 15.9 |
Výška H [mm] | 24.5 |
Hĺbka T [mm] | 6.2 |
Hmotnosť [kg] | 0.038 |