SNS 50
Prestavbová súprava (upevňovací čap a špeciálna T-matica)
Identifikačné číslo 9150104
SNS 50, Prestavbová súprava (upevňovací čap a špeciálna T-matica)
- Pre rozhranie: SK 50
- Priemer: 13 mm
- Dĺžka: 11 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | SK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 13 |
D2 [mm] | 19 |
L [mm] | 11 |
K [mm] | 24 |
Šírka B [mm] | 25.4 |
Výška H [mm] | 29 |
Hĺbka T [mm] | 12.3 |
Hmotnosť [kg] | 0.09 |