SINOclamp D12
Kľúč na matice
Identifikačné číslo 210640
SINOclamp D12, Kľúč na matice
- Pre upínací priemer: Ø12, Ø1/2"
- Priemer: 44.45 mm
- Dĺžka L1: 261 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø12, Ø1/2" |
---|---|
D1 [mm] | 44.45 |
D2 [mm] | 80 |
L1 [mm] | 261 |
Hmotnosť [kg] | 0.96 |