SINOclamp D32
Kľúč na matice
Identifikačné číslo 210642
SINOclamp D32, Kľúč na matice
- Pre upínací priemer: Ø32, Ø1 1/4"
- Priemer: 69.85 mm
- Dĺžka L1: 371 mm
Technické údaje
Pre upínací priemer | Ø32, Ø1 1/4" |
---|---|
D1 [mm] | 69.85 |
D2 [mm] | 108 |
L1 [mm] | 371 |
Hmotnosť [kg] | 1.19 |