SKP HSK 100
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205966
SKP HSK 100, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 100
- Priemer: 100 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 100 |
---|---|
D1 [mm] | 100 |
D2 [mm] | 68 |
L1 [mm] | 137 |
L2 [mm] | 273 |
Hmotnosť [kg] | 5.54 |