SKP HSK 25
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205960
SKP HSK 25, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 25
- Priemer: 29 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 25 |
---|---|
D1 [mm] | 29 |
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 98 |
L2 [mm] | 200 |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |