SKP HSK 32
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205961
SKP HSK 32, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 32
- Priemer: 32 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 32 |
---|---|
D1 [mm] | 32 |
D2 [mm] | 36.5 |
L1 [mm] | 102 |
L2 [mm] | 205 |
Hmotnosť [kg] | 1 |