SKP HSK 40
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205962
SKP HSK 40, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 40
- Priemer: 40 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 40 |
D2 [mm] | 45 |
L1 [mm] | 101 |
L2 [mm] | 209 |
Hmotnosť [kg] | 1.31 |