SKP HSK 50
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205963
SKP HSK 50, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 50
- Priemer: 50 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 50 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 104 |
L2 [mm] | 216 |
Hmotnosť [kg] | 1.74 |