SKP HSK 63
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205964
SKP HSK 63, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 63
- Priemer: 63 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 63 |
---|---|
D1 [mm] | 63 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 130 |
L2 [mm] | 248 |
Hmotnosť [kg] | 2.6 |