SKP HSK 80
Skúšačka upínacej sily
Identifikačné číslo 205965
SKP HSK 80, Skúšačka upínacej sily
- Pre rozhranie: HSK 80
- Priemer: 80 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 80 |
---|---|
D1 [mm] | 80 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 135 |
L2 [mm] | 263 |
Hmotnosť [kg] | 3.48 |