CC Set ER 11
Súprava klieštin ER
Identifikačné číslo 280220
CC Set ER 11, Súprava klieštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet klieštin ER: 13
- Pre upínací priemer: Ø1 - 7
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 11 |
Pre upínací priemer | Ø1 - 7 |
Hmotnosť [kg] | 0.263 |
Počet klieštin ER | 13 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B