CC Set ER 16
Súprava klieštin ER
Identifikačné číslo 280221
CC Set ER 16, Súprava klieštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet klieštin ER: 10
- Pre upínací priemer: Ø1 - 10
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 16 |
Pre upínací priemer | Ø1 - 10 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Počet klieštin ER | 10 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B