CC Set ER 25
Súprava klieštin ER
Identifikačné číslo 280223
CC Set ER 25, Súprava klieštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet klieštin ER: 15
- Pre upínací priemer: Ø2 - 16
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 25 |
Pre upínací priemer | Ø2 - 16 |
Hmotnosť [kg] | 1.43 |
Počet klieštin ER | 15 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B