CC Set ER 32
Súprava klieštin ER
Identifikačné číslo 280224
CC Set ER 32, Súprava klieštin ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Počet klieštin ER: 18
- Pre upínací priemer: Ø3 - 20
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 32 |
Pre upínací priemer | Ø3 - 20 |
Hmotnosť [kg] | 3 |
Počet klieštin ER | 18 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B