AZB JIS-BT30-30° MAS 403
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 23003012
AZB JIS-BT30-30° MAS 403, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap s prechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar JD
- Priemer: 11 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 11 |
---|---|
D2 [mm] | 7 |
D3 [mm] | 12.5 |
L1 [mm] | 43 |
L2 [mm] | 23 |
L3 [mm] | 18 |
a [°] | 30 |
G1 | M12 |
Hmotnosť [kg] | 0.053 |
Predchádzajúca norma: MAS 403 30°
Verzia
Uťahovací čap s prechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar JD