AZB JIS-BT30-45° JIS B 6339
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 20043221
AZB JIS-BT30-45° JIS B 6339, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap s priechodným otvorom, JIS B 6339 45°
- Priemer: 11 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 11 |
---|---|
D2 [mm] | 8 |
D3 [mm] | 12.5 |
L1 [mm] | 43 |
L2 [mm] | 23 |
L3 [mm] | 18 |
a [°] | 45 |
G1 | M12 |
Hmotnosť [kg] | 0.027 |
Verzia
Vťahovací čap s priechodným otvorom, JIS B 6339 45°