AZB JIS-BT40-15° JIS B 6339
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9150116
AZB JIS-BT40-15° JIS B 6339, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap s prechodným otvorom, JIS B 6339 15°
- Priemer: 19 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 19 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 54 |
L2 [mm] | 29 |
L3 [mm] | 23 |
a [°] | 15 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.032 |
Verzia
Vťahovací čap s prechodným otvorom, JIS B 6339 15°