AZB JIS-BT40-30° MAS 403
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938229
AZB JIS-BT40-30° MAS 403, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap DIN ISO 7388-3, tvar JF
- Priemer: 15 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 15 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 35 |
L3 [mm] | 28 |
a [°] | 30 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.03 |
Predchádzajúca norma: MAS 403 30°/45°
Verzia
Uťahovací čap DIN ISO 7388-3, tvar JF