AZB JIS-BT40-45° JIS B 6339
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 23003032
AZB JIS-BT40-45° JIS B 6339, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap s priechodným otvorom, JIS B 6339 45°
- Priemer: 15 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 15 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 35 |
L3 [mm] | 28 |
a [°] | 45 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Verzia
Vťahovací čap s priechodným otvorom, JIS B 6339 45°