AZB JIS-BT40 Mori-Seiki MAS 90°
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938208
AZB JIS-BT40 Mori-Seiki MAS 90°, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap Mori-Seiki MAS 90°
- Priemer: 15 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 15 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 35 |
L3 [mm] | 28 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.028 |
Verzia
Vťahovací čap Mori-Seiki MAS 90°