AZB JIS-BT50-15° JIS B 6339
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9150118
AZB JIS-BT50-15° JIS B 6339, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap s prechodným otvorom, JIS B 6339 15°
- Priemer: 28 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Hmotnosť [kg] | 0.263 |
Verzia
Vťahovací čap s prechodným otvorom, JIS B 6339 15°