AZB JIS-BT50-30° MAS 403
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938230
AZB JIS-BT50-30° MAS 403, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap DIN ISO 7388-3, tvar JF
- Priemer: 23 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 23 |
---|---|
D2 [mm] | 17 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 85 |
L2 [mm] | 45 |
L3 [mm] | 35 |
a [°] | 30 |
G1 | M24 |
Hmotnosť [kg] | 0.075 |
Predchádzajúca norma: MAS 403 30°/45°
Verzia
Uťahovací čap DIN ISO 7388-3, tvar JF