AZB S20x2 SK40 DIN 514
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938225
AZB S20x2 SK40 DIN 514, Upevňovacie čapy
- Vťahovací čap s pílovitým závitom, S20x2 DIN 514
Technické údaje
D3 [mm] | 17 |
---|---|
L1 [mm] | 53 |
L2 [mm] | 25 |
G1 | M16 |
G2 | S20x2 |
Hmotnosť [kg] | 0.037 |
Verzia
Vťahovací čap s pílovitým závitom, S20x2 DIN 514