AZB SK30-15° ISO 7388-3 AF
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9150106
AZB SK30-15° ISO 7388-3 AF, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap bez priechodného otvoru DIN ISO 7388-3, tvar AF
- Priemer: 13 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 13 |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 13 |
L1 [mm] | 44 |
L2 [mm] | 24 |
L3 [mm] | 19 |
a [°] | 15 |
G1 | M12 |
Hmotnosť [kg] | 0.158 |
Predchádzajúca norma: DIN 69872, tvar B
Verzia
Uťahovací čap bez priechodného otvoru DIN ISO 7388-3, tvar AF