AZB SK40-15° ISO 7388-3 AD
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938210
AZB SK40-15° ISO 7388-3 AD, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap s priechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar AD
- Priemer: 19 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 19 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 54 |
L2 [mm] | 26 |
L3 [mm] | 20 |
a [°] | 15 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.079 |
Predchádzajúca norma: DIN 69872, tvar A
Verzia
Uťahovací čap s priechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar AD