AZB SK40-45° ISO 7388-3 UD
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938218
AZB SK40-45° ISO 7388-3 UD, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap s priechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar UD
- Priemer: 18.95 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 18.95 |
---|---|
D2 [mm] | 12.95 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 16.4 |
L3 [mm] | 11.5 |
a [°] | 45 |
G1 | M16 |
Hmotnosť [kg] | 0.238 |
Bývalá norma: ISO 7388-2 formulár B
Verzia
Uťahovací čap s priechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar UD