AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD
Upevňovacie čapy
Identifikačné číslo 9938211
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD, Upevňovacie čapy
- Uťahovací čap s priechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar AD
- Priemer: 28 mm
Technické údaje
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Hmotnosť [kg] | 0.227 |
Predchádzajúca norma: DIN 69872, tvar A
Verzia
Uťahovací čap s priechodným otvorom DIN ISO 7388-3, tvar AD